Refrigeradores murales con controlador básico

Artículo No.: SK 3305100

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Artículo No.:
SK 3305100
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 6 A
A 60 Hz: 6,5 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 22 A
A 60 Hz: 24 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 900 m³/h
Circuito interior: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 260 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,6 kg
Regulación de la temperatura
Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
20 °C...55 °C
Campo de regulación
30 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 975 W
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1.125 W
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1.285 W
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
38,95 kg
Peso bruto
44 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177322967
ECLASS 8.0
27180704
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions