- Artículo No.:
- SK 3486930
- Ejecución
- montaje mural
- Ventajas
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Modificación de producto
- Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
- Opciones
- Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
- Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
- Solo para uso semiexterior (ver descripción en el manual)
- Para la protección de los refrigeradores Blue e+ debe instalarse un dispositivo de protección contra sobretensión adecuado:
- Tensión de servicio < 460 V (3~): Uc 275 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Tensión de servicio > 460 V (3~): Uc 385 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Observación referente a la referencia
- Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) y 480 V +6% (509 V)
- Potencia asignada
- 0,73 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.250 m³/h
Circuito interior: 1.250 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 294 mm
- Escotadura de montaje necesaria
- Ancho escotadura: 433 mm
Altura escotadura: 1.579 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito interior IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 1,1 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,65 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...60 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
- 3 °C...60 °C
- Campo de temperatura de servicio Heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 24 bar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 55,2 kg
- Peso bruto
- 73,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 274,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK Refrigerador Blue e+, montaje mural, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.xAl.xPr. 450 x 1600 x 294 mm