Refrigeradores para montaje en el techo Blue e+ Potencia total de refrigeración 1,30 kW

Artículo No.: SK 3185730

Revolucionaria eficiencia energética a partir de una innovadora tecnología híbrida. Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe. Capacidad multi-voltaje excepcional para una aplicación universal. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil.

Dispositivo interfaz IoT

Artículo No.:
SK 3185730
Ejecución
Montaje en el techo
Ventajas
Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Refrigeradores para montaje en el techo Blue e+
Filtro plisado
Cableado a punto de conexión
Incl. material de fijación
Tubo de condensación (3 m)
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación
El montaje solo es posible sobre armarios con unas dimensiones mínimas de 800 x 600 mm (An. x Pr.)
No se permite el funcionamiento sin filtro plisado
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Potencia asignada
0,75 kW
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 750 m³/h
Circuito interior: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,3
Ejecución
Montaje en el techo
Dimensiones
Anchura: 700 mm
Altura: 308 mm
Profundidad: 560 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 54 con filtro
Circuito interior IP 54 con filtro
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,38 t
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...55 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
24 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
38 kg
Peso bruto
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
625,52
Código arancelario
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador para montaje en el techo Blue e+, chapa de acero, módulo de refrigeración, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, An.Al.Pr.: 700 x 308 x 560 mm
Aprobaciones
Seguridad con certificado TÜV
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones – R-513A
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle
Software
Licence condition
Updater