- Artículo No.:
- SK 3305.548
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección UL Type 3R/4, 12.
- Ventajas
- Adecuado para montaje en exteriores
- Tecnología Blue e
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,61 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,5 A
A 60 Hz: 2,8 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 12,2 A
A 60 Hz: 11,3 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 950 m³/h
Circuito interior: 540 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,64 - Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidad: 358 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,38 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...50 °C
- Temperatura de servicio
- Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,8 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,98 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,87 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,15 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 54 kg
- Peso bruto
- 64,75 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177943742
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK Refrigerador mural Blue e, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 405 x 1020 x 358 mm
Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Artículo No.: SK 3305.548
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.