Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Con los refrigeradores la temperatura interior de los armarios se mantiene en un nivel constante, independientemente de la temperatura ambiente. La conducción del aire cumple exigencias individuales. Los dos circuitos separados uno del otro impiden la penetración de polvo en el armario.

Reglamento sobre gases fluorados (UE): Rittal utiliza R-1234yf

El Reglamento (UE) 2024/573 sobre gases fluorados (F-Gas) endurece significativamente los requisitos para los refrigerantes. A partir de 2027, se aplicará un límite de PCA (potencial de calentamiento atmosférico) inferior a 150 a los refrigeradores y chillers de hasta 12 kW.

Rittal ya está adaptando su plataforma de refrigeradores y chillers Blue e+ y Blue e+ S al refrigerante R-1234yf preparado para el futuro. Esto garantiza que tu, como operador, cumplas con los requisitosdel Reglamento F-Gas mucho antes de la prohibición que entrará en vigor el 1 de enero de 2027: cumple con la normativa de la UE, es seguro y sostenible.

Nuestro portfolio de productos para un futuro sostenible

PCA = 0.5

  • Portafolio totalmente compatible con F-Gas para refrigeración industrial y de infraestructuras TI
  • Refrigeradores Blue e+ S 0.3 – 1.0 kW
  • Refrigeradores Blue e+ 1.6 – 5.5 kW
  • Chillers Blue e+ 1.5 – 7.0 kW
  • Nuevas referencias para todos los refrigeradores con R-1234yf 
  • Disponibilidad:
    Refrigeradores: en stock, Chillers: Q2 2026 

Excepciones al límite de PCA

  • Si los requisitos de seguridad en el lugar de instalación no permiten el uso de R-1234yf, el Reglamento sobre gases fluorados permite una exención que autoriza el uso de refrigerantes con un PCA de hasta 750.
  • Para este fin, Rittal continúa ofreciendo variantes de producto con R-513A (PCA = 631).

Probado, comprobado y seguro: R-1234yf

El R-1234yf está clasificado como A2L según ASHRAE 34 / ISO 817: baja toxicidad y retardante de llama. Debido a su alto límite inferior de inflamabilidad de aproximadamente 6,2% en volumen, las mezclas inflamables solo son posibles en condiciones muy improbables. El refrigerante también se ha utilizado durante muchos años en millones de sistemas de aire acondicionado de vehículos y es reconocido mundialmente como seguro y probado.

Todos los refrigeradores Rittal con R-1234yf:

  • cumplen con EN/IEC 60335-2-40 y UL 60335-2-40
  • se mantienen por debajo de los niveles de llenado de refrigerante permitidos
  • no requieren medidas de seguridad adicionales como sensores de fugas o ventilación forzada

Las pruebas realizadas por el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM) confirman: No existe riesgo de incendio en condiciones reales de funcionamiento.

¡Estamos aquí para ayudarte!

¿Tienes alguna pregunta? Por favor, envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder todas tus preguntas relacionadas con la Normativa de Gases Fluorados y el cambio de refrigerante.

¡Estamos aquí para ayudarte!

¿Tienes alguna pregunta? Por favor, envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder todas tus preguntas relacionadas con la Normativa de Gases Fluorados y el cambio de refrigerante.

En resumen: El Reglamento sobre gases fluorados (UE)

Cláusulas transitorias y obligaciones reglamentarias

Las disposiciones del Reglamento sobre gases fluorados se aplican exclusivamente a los equipos nuevos comercializados. Los sistemas existentes podrán seguir funcionando y manteniéndose con normalidad hasta 2032 utilizando los refrigerantes R134a, R410a y R-513A. A partir de entonces, se prohibirá el servicio y el mantenimiento de los sistemas que utilicen refrigerantes con un PCA superior a 750.

Importante para fabricantes, importadores y exportadores Cualquier persona que importe o exporte refrigerantes o equipos que contengan gases fluorados debe registrarse aquí: the European Union’s F-Gas Portal.