Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW

Artículo No.: SK 3335950

Las chillers TopTherm VX25 cuentan con un diseño compacto y pueden utilizarse en las más variadas aplicaciones. La chiller y el armario se integran a la perfección: mínima superficie de apoyo, mayor eficiencia y rápida disponibilidad en serie.

Artículo No.:
SK 3335950
Descripción producto
Las chillers TopTherm VX25 cuentan con un diseño compacto y pueden utilizarse en las más variadas aplicaciones. La chiller y el armario se integran a la perfección: mínima superficie, mayor eficiencia y rápida disponibilidad en serie.
Ventajas
Un tamaño de armario para cuatro clases de potencia
Reducción de la huella de carbono en hasta un 35%
Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
Más seguridad gracias a las funciones de seguridad integradas
Superficie de apoyo mínima
Elevada comodidad de manejo
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad a punto de conexión con laterales y puerta
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 44 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 808 mm
Altura: 2.238 mm
Profundidad: 608 mm
Observación
La comprobación periódica de la estanqueidad no está prescrita legalmente.
Nivel de ruido
75,5 dB(A)
Regulación de la temperatura
Controlador electrónico (regulación de fábrica +18 °C)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...43 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C...25 °C
Histéresis térmica
± 2 K
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,01 t
Presión de la bomba
A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,5 bar
Absorción de potencia de la bomba del medio refrigerante 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 45 l/min
A 60 Hz: 50 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 6,88 kW
A 60 Hz: 8,77 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 13,3 A
A 60 Hz: 13,5 A
Potencia de refrigeración (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,7
Acometidas de agua
Rosca hembra R 1"
Número de circuitos de refrigeración
1
Depósito
Material: Plástico PP
Volumen: 75 l
Peso en servicio
345 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
252 kg
Peso bruto
285 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177953475
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
SK Chiller TopTherm, en armario VX25, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, An.Al.Pr.: 808 x 2238 x 608 mm
Explicaciones
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrucciones
Instrucciones – R-513A
Otras informaciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A