Chiller Hybrid IT Blue e+

Artículo No.: SK 3334480

El chiller Hybrid IT Blue e+ combina la refrigeración mediante un circuito de refrigeración con un Free cooling integrado directamente, aumentando la eficiencia energética durante el funcionamiento en las estaciones frías. Adicionalmente se utilizan bombas con motores IE3 de alta eficiencia. El uso de un armario de aluminio con pintura para exteriores permite ubicar el equipo en el exterior sin necesidad de una cubierta adicional.

Dispositivo interfaz IoT

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Artículo No.:
SK 3334480
Ejecución
Armarios para exteriores
Ventajas
El Free cooling integrado aumenta la eficiencia energética
Refrigeración constante y precisa gracias a la precisión de la temperatura de +-0,5 K
Óptima protección contra las inclemencias meteorológicas gracias a un recubrimiento resistente a rayos UV y a una pantalla táctil protegida
Altos límites de aplicación de -20 °C a 45 °C
Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación
Resistencia calefactora integrada para precalentamiento del medio
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Resistente a rayos UV
Color
RAL 7035 estructurado
Unidad de envase
Unidad completa lista para la conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Documentación en varios idiomas
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 24
IP 54 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Tensión de servicio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidad: 710 mm
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +20 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...45 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C: 35 °C
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Presión de la bomba
A 50 Hz: 2,9 bar
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 18,5 l/min
A 60 Hz: 18,5 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 2,44 kW
A 60 Hz: 2,71 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 3,57 A
A 60 Hz: 4,13 A
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Circuito de agua
Cerrado a presión
Acometidas de agua
Rosca hembra ¾"
Número de circuitos de refrigeración
1
Peso en servicio
120 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
109 kg
Peso bruto
119 kg
Código arancelario
84186900
ETIM 9
EC000855
Descripción producto
Chiller Hybrid IT Blue e+ 6,7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, An.xAl.xPr. 450x1020x710 mm
Explicaciones
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Otras informaciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A