Chiller Blue e 8 - 48 kW

Artículo No.: SK 3336405

Los chillers Blue e ofrecen una refrigeración centralizada y económica del agua de refrigeración. Gracias a la tecnología de microcanal se consigue una reducción del medio refrigerante. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil, así como inteligentes interfaces de comunicación hacen más cómodo el servicio y el análisis. Las funciones de seguridad integradas en la versión estándar garantizan una seguridad máxima. El plazo de entrega también se reduce gracias a los paquetes opcionales predefinidos.

Artículo No.:
SK 3336405
Ejecución
Robusto estándar industrial
Contacto libre de potencial para indicación de avería colectiva
Ventajas
Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
Pantalla táctil para una interfaz de usuario más simple
Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
Funciones de seguridad integradas
Opciones preconfiguradas
Color
Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 7016
Unidad de envase
Chiller cableada a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 44 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 660 mm
Altura: 1.265 mm
Profundidad: 1.315 mm
Tensión de mando 24 V c.c.
Regulación de precisión
Bomba potenciada
Nivel de ruido
68 dB(A)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...43 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C...25 °C
Histéresis térmica
± 0,25 K
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,95 t
Presión de la bomba
A 50 Hz: 4 bar
A 60 Hz: 4 bar
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 30 l/min
A 60 Hz: 35 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 5,52 kW
A 60 Hz: 7,27 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 10 A
A 60 Hz: 10,9 A
Acometidas de agua
Rosca hembra R 1"
Número de circuitos de refrigeración
1
Depósito
Material: Plástico PE
Volumen: 49 l
Peso en servicio
326 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
247 kg
Peso bruto
260 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177926967
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
SK Chiller Blue e 10,6/12,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, An.Al.Pr.: 660 x 1265 x 1315 mm
Explicaciones
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrucciones – R-513A
Otras informaciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A