- Artículo No.:
- SK 3336410
- Ejecución
- Robusto estándar industrial
Contacto libre de potencial para indicación de avería colectiva
- Ventajas
- Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
- Pantalla táctil para una interfaz de usuario más simple
- Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
- Funciones de seguridad integradas
- Opciones preconfiguradas
- Color
- Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 7016
- Unidad de envase
- Chiller cableada a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 14 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 14,4 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 660 mm
Altura: 1.265 mm
Profundidad: 1.315 mm
- Nivel de ruido
- 68,3 dB(A)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C: 25 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,01 t
- Presión de la bomba
- A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,7 bar
- Caudal (medio refrigerante)
- A 50 Hz: 40 l/min
A 60 Hz: 42 l/min
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 6,82 kW
A 60 Hz: 8,66 kW
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 13 A
A 60 Hz: 13,2 A
- Acometidas de agua
- Rosca hembra R 1"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Material: Plástico PE
Volumen: 49 l
- Peso en servicio
- 312 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 236,5 kg
- Peso bruto
- 270 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177817449
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
-
SK Chiller Blue e 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, An.Al.Pr.: 660 x 1265 x 1315 mm