Chiller Blue e 8 - 48 kW

Artículo No.: SK 3336460

Los chillers Blue e ofrecen una refrigeración centralizada y económica del agua de refrigeración. Gracias a la tecnología de microcanal se consigue una reducción del medio refrigerante. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil, así como inteligentes interfaces de comunicación hacen más cómodo el servicio y el análisis. Las funciones de seguridad integradas en la versión estándar garantizan una seguridad máxima. El plazo de entrega también se reduce gracias a los paquetes opcionales predefinidos.

Artículo No.:
SK 3336460
Ejecución
Robusto estándar industrial
Contacto libre de potencial para indicación de avería colectiva
Ventajas
Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
Pantalla táctil para una interfaz de usuario más simple
Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
Funciones de seguridad integradas
Opciones preconfiguradas
Color
Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 7016
Unidad de envase
Chiller cableada a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 44 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 12.000 m³/h
A 60 Hz: 14.500 m³/h
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 900 mm
Altura: 1.733 mm
Profundidad: 1.800 mm
Nivel de ruido
78 dB(A)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...43 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C: 25 °C
Histéresis térmica
± 2 K
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 5,05 t
Presión de la bomba
A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,45 bar
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 90 l/min
A 60 Hz: 105 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 17,27 kW
A 60 Hz: 20,66 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 29,14 A
A 60 Hz: 30,04 A
Acometidas de agua
Rosca hembra R 1½"
Número de circuitos de refrigeración
1
Depósito
Material: Acero inoxidable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volumen: 185 l
Peso en servicio
660 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
406 kg
Peso bruto
506 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177974531
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
SK Blue e Chiller 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, An.Al.Pr. 900 x 1.733 x 1.800 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrucciones – R-513A
Otras informaciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A