- Artículo No.:
- SK 3336480
- Ejecución
- Robusto estándar industrial
Contacto libre de potencial para indicación de avería colectiva
- Ventajas
- Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
- Pantalla táctil para una interfaz de usuario más simple
- Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
- Funciones de seguridad integradas
- Opciones preconfiguradas
- Color
- Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 7016
- Unidad de envase
- Chiller cableada a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 12.000 m³/h
A 60 Hz: 14.500 m³/h
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 900 mm
Altura: 1.733 mm
Profundidad: 1.800 mm
- Nivel de ruido
- 78 dB(A)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 5,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 3,3 t
- Presión de la bomba
- A 50 Hz: 2,2 bar
A 60 Hz: 3,3 bar
- Caudal (medio refrigerante)
- A 50 Hz: 130 l/min
A 60 Hz: 145 l/min
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 22,36 kW
A 60 Hz: 27,06 kW
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 46 A
A 60 Hz: 44,9 A
- Acometidas de agua
- Rosca hembra R 1½"
- Número de circuitos de refrigeración
- 2
- Depósito
- Material: Acero inoxidable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volumen: 185 l
- Peso en servicio
- 720 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 574 kg
- Peso bruto
- 576,5 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177974555
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
-
SK Blue e Chiller 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, An.Al.Pr. 900 x 1.733 x 1.800 mm