Liquid Cooling Package LCP Rack para la industria

Artículo No.: SK 3378380

Intercambiador de calor aire/agua basado en el sistema de armarios ensamblables VX25. Adecuado para armarios VX25 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el equipo.

Artículo No.:
SK 3378380
Ejecución
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Intercambiador de calor aire/agua basado en el sistema de armarios ensamblables VX25. Adecuado para armarios VX25 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el equipo.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad de refrigeración lista para su conexión, cableada sobre regleta de bornes
Puerta frontal con pantalla
Dorsal
Documentación en varios idiomas
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 2000 l/h: 9,5 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 350 W
A 60 Hz: 350 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 2,65 A
A 60 Hz: 2,62 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1: 6 bar
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de conexión
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
7 °C...30 °C
Acometidas de agua
Rosca hembra G ¾"
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
5 °C...70 °C
Observación
Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Nivel de ruido
60 dB(A)
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
127,5 kg
Peso bruto
135,5 kg
Código arancelario
84158300
EAN
4028177958272
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Liquid Cooling Package, intercambiador de calor aire/agua en sistema de armarios ensamblables VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, piezas conductoras de agua: cobre/latón, An.Al.Pr.: 300 x 2000 x 800 mm
Aprobaciones
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones