Intercambiador de calor aire-agua montaje mural HD

Artículo No.: SK 3215700

Intercambiador de calor aire/agua para sectores de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene – el complemento óptimo para el programa Hygienic Design de Rittal. La facilidad de limpieza disminuye el riesgo de contaminación y garantiza la seguridad alimentaria.

Artículo No.:
SK 3215700
Ejecución
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Intercambiador de calor aire/agua para sectores de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene – el complemento óptimo para el programa Hygienic Design de Rittal. La facilidad de limpieza disminuye el riesgo de contaminación y garantiza la seguridad alimentaria.
Ventajas
Construcción de fácil limpieza y diseño higiénico
Una inclinación de 30° del tejado no permite la colocación de objetos y evita la acumulación de líquidos
La junta de silicona exterior continua intercambiable impide la acumulación de suciedad entre la caja y el intercambiador de calor aire-agua.
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 para 400 l/h: 1,2 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 77 W
A 60 Hz: 104 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,38 A
A 60 Hz: 0,47 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1: 10 bar
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Rosca exterior G ⅜"
Regulación de la temperatura
Electroválvula con control termostático
Control de la temperatura
Termostato interno con contacto conmutado, corriente de ruptura 16 A, campo de ajuste +20 °C ... +60 ºC (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Dimensiones
Anchura: 215 mm
Altura: 982 mm
Profundidad: 100 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...60 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14 kg
Peso bruto
14 kg
Código arancelario
84158300
EAN
4028177806405
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
HD INTECAMBIADOR DE CALOR AIRE/AGUA MURAL
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle