LCP CW: Las elevadas cargas de calor se evacuan mediante intercambiadores de calor aire/agua de los racks IT. LCP DX:Ideal para la refrigeración de elementos TI pequeños y medianos.
Refrigeración basada en racks de uno a dos racks TI. Adaptación continuada de la potencia de refrigeración mediante uso de compresor en el LCP Rack DX (evaporador). Para el funcionamiento del aparato se precisa un condensador externo.
Refrigeración a través de registros compactos de alta potencia. El LCP aspira el aire por la parte lateral del dorsal del armario para servidores y sopla el aire enfriado por la parte lateral del frontal del armario para servidores.
Climatización en fila para montaje en una fila de armarios. El aire caliente es aspirado por la parte trasera del aparato, refrigerado y expulsado hacia delante al pasillo frío.
Refrigeración mediante impulsores compactos de alto rendimiento. El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores y sopla el aire enfriado a la parte lateral del frontal del rack para servidores.
Climatización de pasillo para ubicación dentro de una fila de racks. El aire caliente es absorbido por la parte trasera del equipo, refrigerado y expulsado hacia la parte frontal del pasillo frío.
La CDU In-Rack es una Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit diseñada para su instalada en un rack OCP ORv3. La redundancia de la bomba y el control inteligente garantizan una disponibilidad máxima.
El módulo pasivo es un intercambiador de calor aire/agua dentro de una caja para montaje directo en racks VX IT o TS IT, en sustitución de una puerta dorsal. El diseño plano y un ángulo de abertura de la puerta de 180°...
Módulo activo para mejorar la conducción del aire a través del módulo pásivo. Fácil montaje posterior mediante fijación a la puerta de servicio. Regulación en función de la temperatura...
Módulo agua para la regulación individual de la potencia o para determinar la potencia de refrigeración en un LCP Rear Door CW. Su uso solo es posible en combinación con un módulo activo. El montaje puede realizarse...
La CDU In-Row es una Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit instalada en un rack OCP (ORv3). Su exclusivo diseño modular ofrece la máxima escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Las redundancias y el control inteligente garantizan...