- Artículo No.:
- SK 3311391
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Control y regulación de la temperatura
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- Gran capacidad de carga sobre una superficie reducida
- La energía calorífica absorbida es expulsada al entorno del condensador exterior, sin provocar puntos calientes
- Ideal para la refrigeración TI de espacios pequeños y medianos
- Posibilidad de refrigerar uno o dos racks por separado
- Mediante compresores con control de velocidad es posible adaptar la potencia de refrigeración a la demanda
- Mantenimiento específico del LCP DX mediante la separación física del climatizador y los racks para servidores
- Funcionamiento
- LCP para ubicación dentro de una fila de racks. El aire caliente es absorbido del pasillo por la parte trasera del equipo, enfriado mediante intercambiador de calor compacto de alta potencia y una vez refrigerado se impulsa de nuevo al pasillo frío
- Color
- RAL 9005
- Potencia máx. de refrigeración
- 20 kW
- Duración de la conexión
- 100 %
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión
- Medio refrigerante
- R410A
- Ventilador EC
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Compresor regulado por inversor
- Observación
- null
- Montaje en fila de racks
- Enrasado
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Zona de modulación
- 6 ‐ 20 kW
- Campo de temperatura de servicio
- 15 °C...35 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...60 °C
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 20 kW
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712