Ventiladores de techo para VX, VX IT

Artículo No.: SK 3164610

Ventilador de techo para áreas de oficina con muy bajo nivel de ruido (40 dB) y alto caudal (soplado libre 1500 m3/h).

Artículo No.:
SK 3164610
Ventajas
Sencillo montaje, desaparece por completo la tarea de realizar escotaduras de montaje en la ejecución con chapa de techo
Cableado a punto de conexión
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Ventiladores de techo
Incl. material de fijación
Tensión de servicio
115 V (c.c.), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (c.c.)
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,6 A
A 60 Hz: 0,7 A
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 240 mm
Profundidad: 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
Circuito interior IP 54
Observación
Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m³/h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
Campo de temperatura de servicio
20 °C...55 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
31,35 kg
Peso bruto
33 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Diagrama de potencia
Técnica en detalle
Technical Data sheet