Adaptador posterior para LCP Inline CW

Referencia: SK 3312.083

Para cerrar el espacio en la parte posterior que se crea al montar un LCP Inline.

Referencia:
SK 3312.083
Descripción producto
Se puede ubicar en la parte trasera del LCP Inline CW, para cerrar el hueco existente en la parte trasera.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Adaptador
Con chapa de techo
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
19 kg
Peso bruto
22 kg
EAN
4028177961265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035