Latiguillo de conexión

Artículo No.: SK 3313614

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Artículo No.:
SK 3313614
Ejecución
Refrigeración de rack
CW
Descripción producto
La manga de conexión flexible permite conectar de forma sencilla la acometida de agua de refrigeración del LCU a una tubería fija. Los tubos tienen un codo de 90° en un extremo y una pieza de apriete en el otro extremo, que permiten acortarlos.
Material
NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido
Longitud
2,5 m
Acometidas de agua
Rosca hembra G ¾"
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...70 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
10 bar
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,08 kg
Peso bruto
5,485 kg
Código arancelario
39173200
EAN
4028177983861
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Manga de conexión, para LCU CW 3313.610, longitud 2500 mm