- Artículo No.:
- SK 3310710
- Descripción producto
- Todos los módulos de refrigeración pueden combinarse de forma individualizada con cualquier puerta clima. Los módulos de refrigeración están equipados con la tecnología energéticamente eficiente Blue e con controlador e-Confort integrado de serie y evaporación del agua de condensación eléctrica.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Módulo de refrigeración preparado para montaje en la puerta clima
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 17,3 A
A 60 Hz: 19 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 36 A
A 60 Hz: 39 A
- Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,36 kW/1,57 kW
- Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,53 kW/1,9 kW
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- A 60 Hz
- 19 A
- Observación
- Para un funcionamiento eficiente se precisa un zócalo de 100 o 200 mm de altura
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.100 m³/h
Circuito interior: 1.100 m³/h
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,68 t
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 30 bar
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 76 kg
- Peso bruto
- 84 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177559561
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descripción producto
-
SK KTS Módulo de refrigeración Blue e, para puertas perfil, 2500 W, 115V, controlador Confort e.