Concepto modular de climatización, puerta perfil TS 8 para el montaje de módulos de refrigeración

Artículo No.: SK 3300040

Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.

Artículo No.:
SK 3300040
Descripción producto
Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta perfil sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras TS 8, ángulo de abertura de la puerta aprox. 110º
Observación
La siguiente información es válida para armarios TS 8 de 1200 mm de ancho
1 UE, en la posición del aparato a la «derecha», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte derecha del armario, más una puerta con cierre especial para la parte izquierda.
1 UE, en la posición del aparato a la «izquierda», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte izquierda del armario. Puede utilizarse la puerta con cierre de la derecha, ya existente en el armario.
Observación referente a la referencia
Bisagras a la derecha
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
21 kg
Peso bruto
24 kg
EAN
4028177560024
ECLASS 8.0
27180702
Descripción producto
SK PUERTA PARA MODULO REFRIGERACION 600 MM LARG., 1800 MM ALT.
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Técnica en detalle