Concepto modular de climatización puerta clima VX25 para el montaje de módulos de refrigeración

Artículo No.: SK 3201830

Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.

Artículo No.:
SK 3201830
Descripción producto
Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX. Las puertas clima se adaptan perfectamente al diseño general del armario.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta clima sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras de 180°, ángulo de abertura de la puerta aprox. 130°
Observación referente a la referencia
Aapto para armarios VX
En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha
Bisagras a la derecha
Adecuado para
Tipo de armario: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
38 kg
Peso bruto
42,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177925731
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descripción producto
SK Puerta clima modular VX25 800x2000
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica