Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario modular para Ri4Power

Artículo No.: VX 9680228

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Artículo No.:
VX 9680228
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Grado de protección IP según EN 60 529
Hasta IP 54, en función del revestimiento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso bruto
83 kg
Código arancelario
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX Armario modular, An.Al.Pr.: 1200x2200x800 mm, chapa de acero
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle