Fijación de sistema para Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9640080

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9640080
Ejecución
para la fijación en la zona del techo/suelo
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
100 mm
Adecuado para barras colectoras
PLS-Maxi 1600
PLS-Maxi 2000
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,6 kg
Peso bruto
1,84 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SUJECCION SISTEMA MAXI-PLS 4 POLOS 100MM DIST.P/ARM.600 P
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)