Fijación de sistema para Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9640150

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9640150
Ejecución
para montaje en el centro de la parte dorsal (185 mm)
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
3 polos
185 mm
Adecuado para barras colectoras
PLS-Maxi 1600
PLS-Maxi 2000
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,278 kg
Peso bruto
2,28 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SUJECIÓN DE SISTEMA MAXI-PL 2000A,A=185,VE=2ST