Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9674152
- Ejecución
- para montaje en el centro de la parte dorsal (185 mm)
- Aplicación
- Para el montaje de los soportes de barras
- Material
- Acero inoxidable
- N° de polos
- 3 polos
185 mm - Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,116 kg
- Peso bruto
- 2,315 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Fij. soporte Flat-PLS 60 dist 185mm(R)