Fijación de sistema para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9674154

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9674154
Ejecución
para montaje en el centro de la parte dorsal (185 mm)
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
3 polos
185 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 100
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,698 kg
Peso bruto
2,897 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Fij soporte Flat-PLS 100 dist 185 mm (R)
Aprobaciones
CSA + CSAus