Fijación de sistema para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9674162

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9674162
Ejecución
para montaje en la zona del techo/suelo/directamente por encima/debajo del interruptor de acoplamiento
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
3 polos4 polos
120 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 60
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,896 kg
Peso bruto
2,095 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV FIJACIÖN PARA EMBARRADO 4x60x10 ROOF/BOTTOM, 3/4POLE, D=600MM, PACK OF 2