Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9674172
- Ejecución
- para uso como juego de acoplamiento vertical
- Aplicación
- Para el montaje de los soportes de barras
- Material
- Acero inoxidable
- N° de polos
- 3 polos4 polos
120 mm - Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,908 kg
- Peso bruto
- 2,108 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177606425
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FIJACION PARA 4X 60X10, HAS 3/4-POLOS, PROF. 600 MM, 1 EMB= 2UNID