- Artículo No.:
- SV 9674182
- Ejecución
- para montaje en la zona del techo/suelo/directamente por encima/debajo del interruptor de acoplamiento
- Aplicación
- Para el montaje de los soportes de barras
- Material
- Acero inoxidable
- N° de polos
- 3 polos4 polos
120 mm
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,75 kg
- Peso bruto
- 2,88 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177606449
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV SOPORTE FIJACION PARA 4X 60X10, HAS TECHO/SUELO. 3/4 POLOS, PROF 800 MM, 1 EMB= 2 UNID.