Fijación de sistema para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9674184

Para montaje de los soportes de barras

Artículo No.:
SV 9674184
Ejecución
para montaje en la zona del techo/suelo/directamente por encima/debajo del interruptor de acoplamiento
Aplicación
Para el montaje de los soportes de barras
Material
Acero inoxidable
N° de polos
3 polos4 polos
165 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 100
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,12 kg
Peso bruto
3,32 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV FIJACION PARA 4X 100X10, HAS TECHO/SUELO, 3/4-POLOS, PROF 800MM, 1 EMB= 2 UNID
Aprobaciones
CSA + CSAus
Fichas técnicas
Información técnica general