Chasis de montaje 23 x 64 mm para VX, VX SE

Artículo No.: VX 8100740

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Artículo No.:
VX 8100740
Descripción producto
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior. Montaje enrasado con el bastidor del armario. Gracias a los soportes de montaje adicionales, puede montarse incluso con la placa de montaje ya instalada y cortarse a la longitud que se precise.
Ventajas
Perforación del sistema en los cuatro lados
Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 chasis de montaje
4 soportes de montaje
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
En VX SE al perfil vertical del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Entre dos chasis en el nivel de montaje interior
null
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,006 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX Chasis de montaje 23x64mm, 400 mm
Documentos
Instrucciones
Load brochure