- Artículo No.:
- VX 8100745
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior. Montaje enrasado con el bastidor del armario. Gracias a los soportes de montaje adicionales, puede montarse incluso con la placa de montaje ya instalada y cortarse a la longitud que se precise.
- Ventajas
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 chasis de montaje
4 soportes de montaje
Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
- En VX SE al perfil vertical del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Entre dos chasis en el nivel de montaje interior
- null
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
Adecuado para ancho/profundidad: 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,82 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX Chasis de montaje 23 x 64 mm, Adecuado para An. x Al. x Pr.: 1200 mm, 2 P.