Módulo para placas de montaje

Artículo No.: SV 9666100

Con placa de montaje, cubierta precintable.

Artículo No.:
SV 9666100
Descripción producto
Posible profundidad de montaje 105 – 140 mm. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
188 mm x 416 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,17 kg
Peso bruto
2,185 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descripción producto
ISV MODULO P/ PLACAS MONTAJE 250 X 450
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones