- Artículo No.:
- SV 9666250
- Descripción producto
- Para alojar equipos en línea. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Cubierta: Poliestireno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Nº máx. unidades partición de 18 mm: 24
- Número carriles soporte
- 2
- Nº de escotaduras
- 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,813 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descripción producto
-
ISV MODULO P/ MONTAJE EN LINEA B/H 1/2 .