Tapa ciega para módulo de embarrados

Referencia: SV 9666.660

Para cerrar escotaduras no utilizadas.

Referencia:
SV 9666.660
Descripción producto
Para cerrar escotaduras no utilizadas. Ancho: 16 - 34 mm variable.
Material
Polipropileno
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 34 mm
Adecuados para referencia
9666.520
9666.530
9666.533
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,29 kg
Peso bruto
0,304 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV TAPA CIEGA
Fichas técnicas
Información técnica general