Perfil transversal ISV para VX

Referencia: SV 9666.722

Para la subdivisión horizontal del bastidor soporte en el armario VX/TS.

Referencia:
SV 9666.722
Descripción producto
Para la subdivisión horizontal del bastidor soporte en el armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV CROSSBAR PROFILE W=2
Fichas técnicas
Información técnica general