- Referencia:
- SV 9666.704
- Descripción producto
- Para la subdivisión vertical del marco soporte en el armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones
- Altura: 600 mm
- Tamaño
- Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,208 kg
- Peso bruto
- 1,407 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV MOUNTING PROFILE H=4