Perfiles de montaje ISV para VX

Artículo No.: SV 9666711

Para la subdivisión vertical del marco soporte en el armario VX/TS/SE.

Artículo No.:
SV 9666711
Descripción producto
Para la subdivisión vertical del marco soporte en el armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones
Altura: 1.650 mm
Tamaño
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 11
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,654 kg
Peso bruto
4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177691544
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV perfil de montaje H=11 UE=2 pzas
Documentos
Instrucciones