- Artículo No.:
- SV 9666340
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores de cobre y aluminio. Para pletinas flexibles o conductores monofilares y multifilares con terminal unido a presión.
- Material
- Duroplástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para cubrir el bloque de bornes de conexión se precisa el módulo contra contactos 9666.020
- Intensidad máx.
- 250 A
- N° de polos
- 5 polos
- Conexión de conductores redondos
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 17 x 21 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,013 kg
- Peso bruto
- 3,213 kg
- Código arancelario
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV CONNECTION TERMINAL BLOCK 250 A