Bloque de bornes de conexión

Artículo No.: SV 9666.350

Para la conexión de conductores de cobre y aluminio, así como pletinas flexibles.

Artículo No.:
SV 9666.350
Descripción producto
Para la conexión de conductores de cobre y aluminio. Para pletinas flexibles o conductores monofilares y multifilares con terminal unido a presión.
Material
Duroplástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para cubrir el bloque de bornes de conexión se precisa el módulo contra contactos 9666.020
Intensidad máx.
400 A
N° de polos
5 polos
Conexión de conductores redondos
50 - 240 mm²
2 x 25 - 120 mm²
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
25 x 21 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,807 kg
Peso bruto
5,08 kg
Código arancelario
39211900
EAN
4028177676336
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV CONNECTION TERMINAL BLOCK 400 A
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general