Módulo para barras colectoras para componentes fusibles

Artículo No.: SV 9666520

Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH.

Artículo No.:
SV 9666520
Descripción producto
Para el montaje de bases portafusibles E18, E27, E33 y D-Switch, así como seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 000 y t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm).
Material
Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adecuados para referencia
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
Adecuado para barras colectoras
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,73 kg
Peso bruto
0,76 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Descripción producto
ISV BUSBAR MODULE 60MM, 3 POLE, W/H 1/2
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general