- Artículo No.:
- SV 9666533
- Descripción producto
- Para el montaje de bases portafusibles E18, E27, E33 y D-Switch, así como seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 000 y t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm).
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 750 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Adecuados para referencia
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- Adecuado para barras colectoras
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 2,62 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676428
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descripción producto
-
ISV BUSBAR MODULE 60MM, 3 POLE, W/H 3/2