Travesaño de separación para seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9666420

Adecuados para alojar seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 2/3 para montaje en placas de montaje

Artículo No.:
SV 9666420
Descripción producto
Adecuado para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Con el uso de los travesaños de separación se precisa adicionalmente el módulo contra contactos 9666.060
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adecuados para referencia
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,5 kg
Peso bruto
1,66 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV travesaños seccionador tamaño. 2/3
Documentos
Instrucciones