- Artículo No.:
 
- SV 9666550
 
- Descripción producto
 
- Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm). 
 
- Material
 
- Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio  
- Color
 
- RAL 7035 
 
- Unidad de envase
 
- Incl. material de fijación 
 
- Observación
 
- Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE 
 
- Dimensiones
 
- Anchura: 500 mm
Altura: 750 mm  
- Tamaño
 
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5  
- Para tamaño
 
- 8 x Gr. 00 
 
- 4 x Gr. 1 
 
- 4 x Gr. 2 
 
- 4 x Gr. 3 
 
- Adecuados para referencia
 
- 9677.XXX 
 
- Adecuado para barras colectoras
 
- 40 x 10 mm 
 
- 50 x 10 mm 
 
- 60 x 10 mm 
 
- Distancia entre centros de las barras colectoras
 
- 185 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 3,84 kg
 
- Peso bruto
 
- 3,89 kg
 
- Código arancelario
 
- 85369095 
 
- EAN
 
- 4028177676435 
 
- ETIM 9
 
- EC001893 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400608 
 
- Descripción producto
 
- 
ISV NH00/1/2/3 F.-S.-DIS. MODULE W/H 2/5