- Artículo No.:
- SV 9666580
- Descripción producto
- Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 450 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Para tamaño
- 6 x Gr. 00
- Adecuados para referencia
- 9346.020
- 9346.030
- Adecuado para barras colectoras
- 40 x 10 mm
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 100 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,5 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676466
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV NH00 FUSE.-SWIT.-DIS. MODULE W/H 2/3