Juego de montaje ISV para AX

Artículo No.: SV 9666841

Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios AX/AE.

Artículo No.:
SV 9666841
Descripción producto
Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
Material
Placas de alojamiento: chapa de acero, galvanizada
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
Unidad de envase
Placas de alojamiento
Carriles soporte
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 7
Adecuados para referencia
1260.000
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6 kg
Peso bruto
6,7 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV JUEGO DE MONTAJE P/AE 600x1200x300MM
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general