- Referencia:
- SV 9666.922
- Descripción producto
- Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
- Material
- Soporte del armazón de montaje: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
Protección contra contactos, lateral: PVC
- Unidad de envase
- Soporte del armazón de montaje
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 4
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 12
- Adecuados para referencia
- 9666.926
- 9666.966
- Observación referente a la referencia
- Adicionalmente se precisa el perfil de montaje 9666.712, los travesaños de profundidad 9666.732, la pletina de montaje 8612.400
- Adecuado para
- Anchura: 1.100 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm
600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,5 kg
- Peso bruto
- 9,92 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV KIT DE MONTAJE PARA VX 25, 1100x2000