- Artículo No.:
- SV 9666932
- Descripción producto
- Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
- Material
- Soporte del armazón de montaje: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
Protección contra contactos, lateral: PVC
- Unidad de envase
- Soporte del armazón de montaje
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 11
- Adecuados para referencia
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm
500 mm
600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,6 kg
- Peso bruto
- 7 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Juego de montaje ISV para VX, 2 UAn (500 mm), 11 UA (1650 mm), AnxAl: 600x1800 mm