Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9673051
- Descripción producto
- Pared de separación lateral para áreas de función, para fijar en el perfil TS. Preparado para incorporar ángulos de montaje para separadores del área de función horizontales o placas de montaje. Dos perforaciones del sistema TS permiten la utilización de otros accesorios TS. Con los módulos laterales para reducir la profundidad del área de función y una construcción auxiliar compuesta por carriles de montaje TS 17 x 17 es posible crear un espacio libre en el lateral, para por ej. el paso de un sistema de barras colectoras.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 425 mm
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 2,7 kg
- Peso bruto
- 2,79 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177543508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FR-MODULO LATERAL 100x425, 6P.