Módulo lateral para áreas de función para subdivisión interior

Artículo No.: SV 9673061

Pared de separación lateral para áreas de función, para colgar en la retícula TS.

Artículo No.:
SV 9673061
Descripción producto
Pared de separación lateral para áreas de función, para fijar en el perfil TS. Preparado para incorporar ángulos de montaje para separadores del área de función horizontales o placas de montaje. Dos perforaciones del sistema TS permiten la utilización de otros accesorios TS. Con los módulos laterales para reducir la profundidad del área de función y una construcción auxiliar compuesta por carriles de montaje TS 17 x 17 es posible crear un espacio libre en el lateral, para por ej. el paso de un sistema de barras colectoras.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
For compartment depth
600 mm
Dimensiones
Altura: 100 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
3,384 kg
Peso bruto
3,586 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177543331
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV FR-MODULO LATERAL 100x600, 6P.
Fichas técnicas
Información técnica general